??
Choix du modèle CAO
K1659.3081X35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1659 - Manette indexable en zinc filetée, insert en acier zingué passivé bleu
Nomenclature
K1659.3081X35
BESTKIPP
Référence
K1659.3081X35
MATERIAL
Matière
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface
seidenmatt
FARBE
Corps de base
noir RAL 9005
GR
Taille
3
X
Filetage
M 8
D
Diamètre
16.0 mm
D1
Diamètre
21.0 mm
D2
Diamètre
22.0 mm
H
Hauteur
37.0 mm
H1
Hauteur
10.0 mm
H2
Hauteur
24.0 mm
H3
Hauteur
54.5 mm
H4
Hauteur
58.5 mm
A
Longueur
80 mm
A1
Longueur
91.0 mm
B
Largeur
11.0 mm
L
Longueur
35 mm
ZZ
Nombre de dents
22
GEW
Poids environ
0.1516 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525461
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions